Vous êtes ici: La technologie TI-Nspire™ eGuide Éditeur de programme > La technologie TI-Nspire™ Guide de l'éditeur de programme > Premiers contacts avec l’Éditeur de programmes > Saisie de valeurs dans un programme

Saisie de valeurs dans un programme

Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour saisir les valeurs qu'utilise une fonction ou un programme pour les calculs.

Fixation des valeurs dans le programme ou la fonction

Cette méthode s'utilise principalement avec les valeurs qui doivent rester les mêmes chaque fois que le programme ou la fonction est utilisé.

1. Définissez le programme.

Define calculatearea()=

Prgm

w:=3

h:=23.64

area:=w*h

Disp area

EndPrgm

2. Exécutez le programme.

calculatearea()

 

70.92

Affectation des valeurs aux variables par l'utilisateur

Un programme ou une fonction peut faire référence à des variables créées au préalable. Cette méthode nécessite que les utilisateurs se rappellent du nom des variables et affectent des valeurs à celles-ci avant d'utiliser l'objet.

1. Définissez le programme.

Define calculatearea()=

Prgm

area:=w*h

Disp area

EndPrgm

2. Spécifiez les variables, puis exécutez le programme.

w:=3 : h:=23.64

calculatearea()

 

 

70.92

Saisie des valeurs sous la forme d'arguments par l'utilisateur

Cette méthode permet aux utilisateurs de saisir une ou plusieurs valeurs sous la forme d'arguments dans l'expression qui appelle le programme ou la fonction.

Le programme suivant, volcyl, permet de calculer le volume d'un cylindre. Avec cette méthode, l'utilisateur doit spécifier deux valeurs : la hauteur et le rayon du cylindre.

1. Définissez le programme volcyl.

Define volcyl(hauteur,rayon) =

Prgm

Disp “Volume =”, approx(p ¦ rayon2 ¦ hauteur)

EndPrgm

2. Exécutez ce programme pour afficher le volume d'un cylindre ayant une hauteur de 34 mm et un rayon de 5 mm.

volcyl(34,5)                   Volume = 534.071

Remarque : il n'est pas nécessaire d'utiliser les noms des paramètres lorsque vous exécutez le programme volcyl, mais vous devez spécifier deux arguments (sous la forme de valeurs, variables ou expressions). Le premier correspond à la hauteur et le deuxième au rayon.

Demande des valeurs à l'utilisateur (programmes uniquement)

Vous pouvez utiliser les commandes Request et RequestStr dans un programme pour marquer une pause dans celui-ci et afficher une boîte de dialogue invitant l'utilisateur à fournir des informations. Cette méthode ne nécessite pas que les utilisateurs se rappellent du nom des variables ni de l'ordre dans lequel elles doivent être utilisées.

Vous ne pouvez pas utiliser la commande Request ou RequestStr dans une fonction.

1. Définissez le programme.

Define calculatearea()=

Prgm

  Request "Largeur : ",w

  Request "Hauteur : ",h

area:=w*h

EndPrgm

2. Exécutez le programme et répondez aux différentes demandes d'information.

calculatearea() : area 

Largeur : 3          (3 saisi comme réponse)

Hauteur : 23.64  (23.64 saisi comme réponse)

 

 

 

 

70.92

Utilisez RequestStr plutôt que Request si vous souhaitez que le programme interprète la réponse de l'utilisateur en tant que chaîne de caractère et nom comme une expression mathématique. Cela évite à l'utilisateur d'avoir à saisir sa réponse entre guillemets (““).